Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-CZ, Количество пластин: 48

111B8479

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели62
Обозначение типаH62L-CZ
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1H1"3/8H
Присоединительный размер H2H1"3/8H
Присоединительный размерH3H12.2
Присоединительный размерH4H5/8A
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCEEACUAUL
Тип продуктаMPHE H62L-CZ
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.77 Килограмм
Вес нетто8.62 Килограмм
Volume6.782 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm