Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-CZ, Количество пластин: 110

111B8374

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Model No.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"1/2B-1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"1/2B-1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8"
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин110
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62L-CZ
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
Тип продуктаMPHE H62L-CZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.45 Килограмм
Вес нетто17.3 Килограмм
Volume12.072 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162897171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm