Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-CZ, Количество пластин: 46

111B8366

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1G1 1/4"-1 1/8"
Диапазон присоединительных размеров Q2G1 1/4"-1 1/8"
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8"
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин46
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели62
Обозначение типаH62L-CZ
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
Тип продуктаMPHE H62L-CZ
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.49 Килограмм
Вес нетто8.34 Килограмм
Volume6.646 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162897072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm