Pic. O45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H55L-C, Количество пластин: 56

111B8946

Макс. рабочее давление [бар]: 48, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H55L-C-56(28/13+13)
Model no.55
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
Диапазон присоединительных размеров Q11"3/8A
Диапазон присоединительных размеров Q21"3/8A
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин56
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]48.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH55L-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H1/2D
Присоединительный размерH4H1"1/8J)
Присоединительный размерH6Null
СертификацияEACKRAIAPEDUA
Тип продуктаMPHE H55L-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4#N/A
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.15 Килограмм
Вес нетто10 Килограмм
Volume16.875 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162943618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm