Микропластинчатый теплообменник, MPHE H48T-CL, Количество пластин: 10
111H0709
Макс. рабочее давление [бар]: 140, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди
111H0709
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CL-10 |
| Model No. | 48 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | G1"-7/8" |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | G1"-7/8" |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 10 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 2030 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | H48T-CL |
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
| Присоединительный размерH3 | H7/8 |
| Присоединительный размерH4 | H7/8 |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCEEACUL |
| Тип продукта | MPHE H48T-CL |
| Тип соединения H1 | Null |
| Тип соединения H2 | Null |
| Тип соединения H3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | G External thread-solder in |
| Тип соединения Q2 | G External thread-solder in |
| Тип соединения Q3 | Null |
| Тип соединения Q4 | Null |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Конденсатор |
| Хладагенты | R744 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.96 Килограмм |
| Вес нетто | 5.72 Килограмм |
| Volume | 13.16 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |