Pic. AC

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H48T-CL, Количество пластин: 50

111B7903

Макс. рабочее давление [бар]: 140, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-50
Model No.48
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"-7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"-7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]2030 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH48T-CL
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
СертификацияASPEDUL
Тип продуктаMPHE H48T-CL
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR744
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.35 Килограмм
Вес нетто15.2 Килограмм
Volume19.834 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162953556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm