H48T-CH

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H48T-CH, Количество пластин: 102

111B9113

Макс. рабочее давление [бар]: 140, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-102
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q2H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин102
Макс. рабочее давление [psig]2030 psi
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH48T-CH
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCEEACPEDUL
Тип продуктаMPHE H48T-CH
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR744
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.704 Килограмм
Вес нетто22.04 Килограмм
Volume23.036 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm