Микропластинчатый теплообменник, MPHE H48T-CH, Количество пластин: 50
111B7563
Макс. рабочее давление [бар]: 140, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди
111B7563
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
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
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-50 |
| Model No. | 48 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | G1"-7/8" |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | G1"-7/8" |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 50 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 2030 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | H48T-CH |
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
| Присоединительный размерH3 | H7/8E |
| Присоединительный размерH4 | H7/8E |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCEEACPEDUL |
| Тип продукта | MPHE H48T-CH |
| Тип соединения H1 | Null |
| Тип соединения H2 | Null |
| Тип соединения H3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | G External thread-solder in |
| Тип соединения Q2 | G External thread-solder in |
| Тип соединения Q3 | Null |
| Тип соединения Q4 | Null |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Конденсатор |
| Хладагенты | R744 |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13.15 Килограмм |
| Вес нетто | 13 Килограмм |
| Volume | 17.108 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162800461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |