H48T-CH

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H48T-CH, Количество пластин: 26

111B7560

Макс. рабочее давление [бар]: 140, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"-7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"-7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин26
Макс. рабочее давление [psig]2030 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH48T-CH
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H7/8E
Присоединительный размерH4H7/8E
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCEEACPEDUL
Тип продуктаMPHE H48T-CH
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1G External thread-solder in
Тип соединения Q2G External thread-solder in
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR744
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.79 Килограмм
Вес нетто8.64 Килограмм
Volume14.1 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162800430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm