Pic. AB

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H39L-EZU, Количество пластин: 48

111H1071

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Model No.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1L1R
Диапазон присоединительных размеров Q2L1R
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
СертификацияASCEEACUL
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.66 Килограмм
Вес нетто4.86 Килограмм
Volume12.221 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255279815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm