Pic. AB

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H39L-EZU, Количество пластин: 48

111H0012

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
СертификацияASCEEACUL
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.16 Килограмм
Вес нетто4.86 Килограмм
Volume11.376 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255063124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm