Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 100
111B8664
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8664
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
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
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-100 |
| Model no. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | G1"1/4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | G1"1/4 |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H1/2 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1"1/8J |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Количество пластин | 100 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 711 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Micro Plate heat exchanger |
| Обозначение типа | H39L-EZU |
| Оборудование | Stud |
| Примечание по функциям | With distributor |
| Припой | Copper brazing |
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
| Сертификация | ASCECRNEACUL |
| Тип продукта | MPHE H39L-EZU |
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
| Тип соединения Q1 | G External thread connection |
| Тип соединения Q2 | G External thread connection |
| Тип соединения Q3 | Solder connection |
| Тип соединения Q4 | Solder connection |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Evaporator |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | EZU |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.8 Килограмм |
| Вес нетто | 8.6 Килограмм |
| Volume | 14.433 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |