Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 40

111B8656

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-40
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1L1R
Диапазон присоединительных размеров Q2L1R
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин40
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеStud
Примечание по функциямWith distributor
ПрипойCopper brazing
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
СертификацияASCECRNEACUL
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1G External thread connection
Тип соединения Q2G External thread connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.5 Килограмм
Вес нетто4.3 Килограмм
Volume10.665 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255023289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm