Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B8027

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"1/4
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"1/4
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8"
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин60
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеStud
Примечание по функциямWith distributor
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1QB9.2A
Присоединительный размер H2QB9.2A
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACUL
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Adapter
Тип соединения H2Adapter
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1G External thread connection
Тип соединения Q2G External thread connection
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6 Килограмм
Вес нетто5.719 Килограмм
Volume11.305 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255000495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm