Pic. AB

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H39L-EZU, Количество пластин: 92

111B7955

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1F-FL-057
Диапазон присоединительных размеров Q2F-FL-058
Диапазон присоединительных размеров Q3F-FL-058
Диапазон присоединительных размеров Q4F-FL-057
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин92
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеШпилькаFlange
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1F-FL-059
Присоединительный размер H2F-FL-060
Присоединительный размерH3F-FL-060
Присоединительный размерH4F-FL-059
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACUL
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Flange
Тип соединения H2Фланец
Тип соединения H3Фланец
Тип соединения H4Фланец
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Фланец
Тип соединения Q2Фланец
Тип соединения Q3Фланец
Тип соединения Q4Фланец
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.17 Килограмм
Вес нетто8.02 Килограмм
Volume13.793 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm