Pic. AB

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H39L-EZU, Количество пластин: 68

111B7303

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-68
Model No.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1QB7.93A
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/4H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин68
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH39L-EZU
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1N1R
Присоединительный размер H2N3/4R
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
Тип продуктаMPHE H39L-EZU
Тип соединения H1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEZU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.05 Килограмм
Вес нетто6.9 Килограмм
Volume11.945 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162693667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm