Pic. N30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H30-C, Количество пластин: 48

111B8783

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Model no.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1G1
Диапазон присоединительных размеров Q2G1
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин48
Макс. рабочее давление [psig]508 psi
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH30-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H3/8
Присоединительный размерH4H5/8
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCEEACUA
Тип продуктаMPHE H30-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.46 Килограмм
Вес нетто4.16 Килограмм
Volume8.288 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm