Микропластинчатый теплообменник, MPHE H30L-C, Количество пластин: 42
111B6505
Макс. рабочее давление [бар]: 48, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди
111B6505
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
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
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-42 |
| Model No. | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | H7/8F |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | H7/8F |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1/2R |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 42 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 696 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 48.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал пластины | AISI 316L |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | H30L-C |
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
| Сертификация | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Тип продукта | MPHE H30L-C |
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
| Тип соединения Q1 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q2 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Конденсатор |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон пластины | H |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.217 Килограмм |
| Вес нетто | 3.96 Килограмм |
| Volume | 8.288 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |