Pic. N45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H30L-C, Количество пластин: 36

111B6024

Макс. рабочее давление [бар]: 48, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-36
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1QB6.2
Диапазон присоединительных размеров Q2QB6.2
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8N
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин36
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Макс. рабочее давление [бар]48.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH30L-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Rc3/4"
Присоединительный размер H2Rc3/4"
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаMPHE H30L-C
Тип соединения H1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.67 Килограмм
Вес нетто3.52 Килограмм
Volume8.428 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424238384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm