Микропластинчатый теплообменник, MPHE H118L-EZ, Количество пластин: 82-product-details

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H118L-EZ, Количество пластин: 82

111H1173

Макс. рабочее давление [бар]: 35, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1N1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2N1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин82
Макс. рабочее давление [psig]508 psi
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH118L-EZ
ОборудованиеШпилька
Характеристика изделия
Значение
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1T60.3
Присоединительный размер H2T60.3
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE H118L-EZ
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37.8 Килограмм
Вес нетто29.8 Килограмм
Volume113.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm