Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55-H, Number of plates: 14

111B9026

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationUniversal
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
Material DescriptionHeat exchanger D55-H-14
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин14
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаD55-H
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1N3/4K
Присоединительный размер H2N3/4K
Присоединительный размерH3N3/4K
Присоединительный размерH4N3/4K
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE D55-H
Тип соединения H1R Internal thread connection
Тип соединения H2R Internal thread connection
Тип соединения H3R Internal thread connection
Тип соединения H4R Internal thread connection
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияNull
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.5 Kilogram
Вес нетто4.2 Kilogram
Volume27.742 Cubic decimeter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255011057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm