Pic. O30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D55-H, Количество пластин: 102

111B6663

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1G1''1/4
Диапазон присоединительных размеров Q2G1''1/4
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин102
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели55
Обозначение типаD55-H
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1N1/2T
Присоединительный размер H2N1/2T
Присоединительный размерH3H7/8E
Присоединительный размерH41''3/8A
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE D55-H
Тип соединения H1Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения H2Соединение с внутренней резьбой R
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияNull
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.25 Килограмм
Вес нетто16.1 Килограмм
Volume11.044 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm