Pic. M30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D22, Количество пластин: 26

111H0500

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model no.22
Plate material no.AISI 304L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин26
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD22
ОборудованиеNull
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE D22
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияUniversal
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.05 Килограмм
Вес нетто1.75 Килограмм
Volume9.924 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm