Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118, Количество пластин: 74-product-details

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118, Количество пластин: 74

111H0920

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D118-74
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1K55.8
Диапазон присоединительных размеров Q2K55.8
Диапазон присоединительных размеров Q3K55.8
Диапазон присоединительных размеров Q4K55.8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин74
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Номер модели118
Обозначение типаD118
ОборудованиеNull
Характеристика изделия
Значение
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE D118
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияUniversal
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.7 Килограмм
Вес нетто25.2 Килограмм
Volume64.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255269571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm