Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118L-E, Количество пластин: 122

111H0502

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"3/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин122
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118L-E
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
СертификацияASCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE D118L-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Volume116.64 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm