Pic. R30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118-H, Количество пластин: 160

111B8899

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-160
Model no.118
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q22"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q32"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q42"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин160
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118-H
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H12"1/8
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDUAUL
Тип продуктаMPHE D118-H
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияNull
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныH

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47.69 Килограмм
Вес нетто47.54 Килограмм
Volume155.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162932155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm