Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118L-E, Количество пластин: 160

111B7793

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-160
Model No.118
Plate material no.AISI 304L
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q37/8"
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин160
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118L-E
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2H1"5/8K
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4H1"3/8H
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE D118L-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49.69 Kilogram
Вес нетто49.54 Kilogram
Volume123.9 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162847602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm