Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118L-E, Количество пластин: 96

111B1954

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHEX D118L-E-96
Model no.118
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
Диапазон присоединительных размеров Q1L1''1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q2L1''1/2R
Диапазон присоединительных размеров Q31''1/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H1''5/8H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин96
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118L-E
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаMPHE D118L-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33.05 Килограмм
Вес нетто32.9 Килограмм
Volume113.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424590802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm