Pic. R45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118L, Количество пластин: 50

021H2743

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionD118L-50 Теплообменник
Model no.118
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G2-1 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q2G2-1 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q3G2-1 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q4G2-1 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118L
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
Тип продуктаMPHE D118L
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с внешней резьбой
Тип соединения Q2Внешнее соединение
Тип соединения Q3Внешнее соединение
Тип соединения Q4Внешнее соединение
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияUniversal
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.737 Килограмм
Вес нетто21.1 Килограмм
Volume33.605 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424270513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm