Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118L-E, Количество пластин: 70
021H2727
Макс. рабочее давление [бар]: 45, Универсальный, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
021H2727
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
| Material Description | D118L-E-70 Теплообменник |
| Model no. | 118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | G2-1 5/8 in |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | G2-1 5/8 in |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | 7/8 in |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | 1 3/8 in |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 70 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 653 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.0 бар |
| Материал пластины | AISI 316L |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | D118L-E |
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
| Тип продукта | MPHE D118L-E |
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
| Тип соединения Q1 | Соединение с внешней резьбой |
| Тип соединения Q2 | Внешнее соединение |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон пластины | EM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 26.789 Килограмм |
| Вес нетто | 26.639 Килограмм |
| Volume | 38.123 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424270667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |