Pic. R30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE D118-E, Количество пластин: 56

021H2713

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Универсальный, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationУниверсальный
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
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-56
Model no.118
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1 1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2G1 1/2
Диапазон присоединительных размеров Q37/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q41 5/8 in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин56
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаD118-E
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
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
Тип продуктаMPHE D118-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныEM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.09 Килограмм
Вес нетто20.94 Килограмм
Volume34.668 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424270773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm