Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C62L-EZ-B, Количество пластин: 38

111B2085

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Model no.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1R1
Диапазон присоединительных размеров Q2R1
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин38
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC62L-EZ-B
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1QB9.2A
Присоединительный размер H2QB9.2A
Присоединительный размерH35/8 in
Присоединительный размерH41"1/8 in
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C62L-EZ-B
Тип соединения H1Переходник
Тип соединения H2Переходник
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.77 Килограмм
Вес нетто8.62 Килограмм
Volume23.946 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm