Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 66
111B9028
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B9028
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Chiller |
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
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-K-66 |
| Model No. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Количество пластин | 66 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 711 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Micro Plate heat exchanger |
| Обозначение типа | C62L-EZ-K |
| Оборудование | Stud |
| Примечание по функциям | With distributor |
| Припой | Copper brazing |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | N3/4K |
| Присоединительный размер H2 | N3/4K |
| Присоединительный размерH3 | 7/8B |
| Присоединительный размерH4 | H1"3/8H |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCECRNEACUAUL |
| Тип продукта | MPHE C62L-EZ-K |
| Тип соединения H1 | R Internal thread connection |
| Тип соединения H2 | R Internal thread connection |
| Тип соединения H3 | Solder connection |
| Тип соединения H4 | Solder connection |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Null |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Null |
| Тип соединения Q4 | Null |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Evaporator |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | Z-K |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12 Kilogram |
| Вес нетто | 11.88 Kilogram |
| Volume | 11.025 Cubic decimeter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |