Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q11"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин90
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Характеристика изделия
Значение
Номер модели62
Обозначение типаC62L-EZ-K
ОборудованиеStud
Примечание по функциямWith distributor
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H11"5/8
Присоединительный размер H21"5/8
Присоединительный размерH3H5/8A
Присоединительный размерH4H1"3/8H
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACUAUL
Тип продуктаMPHE C62L-EZ-K
Тип соединения H1Solder connection
Тип соединения H2Solder connection
Тип соединения H3Solder connection
Тип соединения H4Solder connection
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Solder connection
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZ-K

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.7 Килограмм
Вес нетто15.48 Килограмм
Volume13.767 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm