Микропластинчатый теплообменник, MPHE C62L-EZ-J, Количество пластин: 60
111B5487
Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111B5487
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Чиллер |
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
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-60 |
| Model no. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H3/8A |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H7/8E |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 60 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 711 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Обозначение типа | C62L-EZ-J |
| Оборудование | Шпилька |
| Примечание по функциям | С распределителем |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | H1"3/8H |
| Присоединительный размер H2 | H1"3/8H |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| Тип продукта | MPHE C62L-EZ-J |
| Тип соединения H1 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H2 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Null |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон пластины | Z-J |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.15 Килограмм |
| Вес нетто | 11 Килограмм |
| Volume | 10.173 Кубический дециметр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |