Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C62L-EZ-K, Количество пластин: 60

111B4941

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-60
Model no.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1R1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2R1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2D
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин60
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC62L-EZ-K
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
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
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C62L-EZ-K
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q2Соединение с наружной резьбой R
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ-K

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.15 Килограмм
Вес нетто11 Килограмм
Volume23.946 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424691660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm