Микропластинчатый теплообменник, MPHE C62L-CX, Количество пластин: 120-product-details

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C62L-CX, Количество пластин: 120

111H1303

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин120
Макс. рабочее давление [psig]653 psi
Макс. рабочее давление [бар]45.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC62L-CX
ОборудованиеШпилька
Характеристика изделия
Значение
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1K1.5
Присоединительный размер H2K1.5
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C62L-CX
Тип соединения H1Соединение Victalulic
Тип соединения H2Соединение Victalulic
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.3 Килограмм
Вес нетто19.5 Килограмм
Volume55.831 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm