Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 46

111B9024

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationChiller
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
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-46
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1N1E
Диапазон присоединительных размеров Q2N1E
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин46
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаC62-CX
ОборудованиеStud
Примечание по функциямNull
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1Null
Присоединительный размер H2Null
Присоединительный размерH3H5/8A
Присоединительный размерH4H7/8E
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCECRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C62-CX
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Solder connection
Тип соединения H4Solder connection
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1R Internal thread connection
Тип соединения Q2R Internal thread connection
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияCondenser
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9 Kilogram
Вес нетто8.8 Kilogram
Volume28.577 Cubic decimeter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255011026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm