Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-CX, Количество пластин: 70

111B7768

Макс. рабочее давление [бар]: 48, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Model no.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q2G1"1/2
Диапазон присоединительных размеров Q3H5/8A
Диапазон присоединительных размеров Q4H1"3/8H
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин70
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Макс. рабочее давление [бар]48.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62L-CX
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
СертификацияEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаMPHE H62L-CX
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.73 Килограмм
Вес нетто12.58 Килограмм
Volume34.398 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm