Danfoss logo
 Pic. P30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62-CX, Количество пластин: 36

111B3587

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-36
Model No.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q2H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q3H1"1/8J
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин36
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62-CX
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
Тип продуктаMPHE H62-CX
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.99 Kilogram
Вес нетто7.42 Kilogram
Volume24.079 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424241315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm