Pic. P45

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H62L-C, Количество пластин: 60

021H5147

Макс. рабочее давление [бар]: 48, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat ExchangerH62L-C-60
Model no.62
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"3/8M
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"3/8M
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/4H
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/8A
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин60
Макс. рабочее давление [psig]696 psi
Макс. рабочее давление [бар]48.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH62L-C
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
СертификацияEACKRAIAPEDRoHSUA
Тип продуктаMPHE H62L-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныX

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.2 Килограмм
Вес нетто12.05 Килограмм
Volume27.783 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424265076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm