Pic. O30-EU

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C55-EU, Количество пластин: 84

111B7890

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-84
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовТеплообменники
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"5/8
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин84
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC55-EU
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1H1"5/8
Присоединительный размер H2H1"5/8
Присоединительный размерH37/8"C
Присоединительный размерH4H1"1/8J
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDUAUL
Тип продуктаMPHE C55-EU
Тип соединения H1Штуцер под пайку
Тип соединения H2Штуцер под пайку
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныEU

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.06 Килограмм
Вес нетто13.91 Килограмм
Volume19.437 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162943014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm