Pic. Z

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C39L-EZ, Количество пластин: 40

111B8847

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Model no.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1N1R
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин40
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC39L-EZ
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1L1R
Присоединительный размер H2N1/4D
Присоединительный размерH3H1/4D
Присоединительный размерH4H3/4A
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C39L-EZ
Тип соединения H1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2Соединение с внутренней трубной резьбой NPT
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.09 Килограмм
Вес нетто4.94 Килограмм
Volume10.665 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm