Pic. Z

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C39L-EZ-F, Количество пластин: 52

111B7678

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-52
Model no.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q2H1"1/8
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8T
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8E
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин52
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC39L-EZ-F
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
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
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C39L-EZ-F
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Штуцер под пайку
Тип соединения Q2Штуцер под пайку
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ-F

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.16 Килограмм
Вес нетто6.01 Килограмм
Volume11.234 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162785614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm