Pic. Z

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C39L-EZ-F, Количество пластин: 42

111B6650

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Model no.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1NG1/4''
Диапазон присоединительных размеров Q2L1R
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8
Диапазон присоединительных размеров Q4H5/8''
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин42
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC39L-EZ-F
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1N1R
Присоединительный размер H2N1/2K
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C39L-EZ-F
Тип соединения H1Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внутренней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ-F

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.27 Килограмм
Вес нетто5.12 Килограмм
Volume10.096 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm