Pic. Z

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C39L-EZ-J, Количество пластин: 50

111B6437

Макс. рабочее давление [бар]: 49, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-J-50
Model no.39
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3Null
Диапазон присоединительных размеров Q4Null
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC39L-EZ-J
ОборудованиеNull
Примечание по функциямС распределителем
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1G1''1/4
Присоединительный размер H2G1''1/4
Присоединительный размерH3H3/8T
Присоединительный размерH4H7/8E
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCRNPEDRoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C39L-EZ-J
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Штуцер под пайку
Тип соединения H4Штуцер под пайку
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныZ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.98 Килограмм
Вес нетто5.83 Килограмм
Volume10.807 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424621841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm