Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166

111B8591

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationChiller
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
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовHeat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q4H2-1/8“
Диапазон присоединительных размеров Q5H7/8"
Диапазон присоединительных размеров Q6H2-1/8“
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 pc
Количество пластин166
Макс. рабочее давление [psig]711 psi
Макс. рабочее давление [бар]49.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаMicro Plate heat exchanger
Обозначение типаC262L-EZD
ОборудованиеStud
Примечание по функциямWith distributor
ПрипойCopper brazing
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1K4"
Присоединительный размер H2K4"
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияASCECRNEACUAUL
Тип продуктаMPHE C262L-EZD
Тип соединения H1Victaulic connection
Тип соединения H2Victaulic connection
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Solder connection
Тип соединения Q4Solder connection
Тип соединения Q5Solder connection
Тип соединения Q6Solder connection
ФункцияEvaporator
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныZD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто155 Килограмм
Вес нетто154 Килограмм
Volume430.588 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255008361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm