Pic. M30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C22-E, Количество пластин: 50

111H1079

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Model no.22
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
Диапазон присоединительных размеров Q1G3/4
Диапазон присоединительных размеров Q2G3/4
Диапазон присоединительных размеров Q3H1/2
Диапазон присоединительных размеров Q4H7/8
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин50
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC22-E
ОборудованиеNull
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
СертификацияCRNEACKRAIAUAUL
Тип продуктаMPHE C22-E
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияИспаритель
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.13 Килограмм
Вес нетто2.83 Килограмм
Volume7.963 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm