Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE H22-C, Количество пластин: 16

111B2537

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationHeat pump
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
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Model no.22
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
Диапазон присоединительных размеров Q1Null
Диапазон присоединительных размеров Q2Null
Диапазон присоединительных размеров Q3H3/8''
Диапазон присоединительных размеров Q4H3/8''
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин16
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаH22-C
ОборудованиеШпилька
Примечание по функциямNull
ПрипойПайка меди
Присоед. размерH5Null
Присоединительный размер H1L3/4G
Присоединительный размер H2L3/4G
Присоединительный размерH3Null
Присоединительный размерH4Null
Присоединительный размерH6Null
СертификацияCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE H22-C
Тип соединения H1Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Null
Тип соединения Q2Null
Тип соединения Q3Null
Тип соединения Q4Null
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.5 Килограмм
Вес нетто1.3 Килограмм
Volume5.304 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm