Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Микропластинчатый теплообменник, MPHE C22-C, Количество пластин: 18

021H7949

Макс. рабочее давление [бар]: 30, Чиллер, Функция: Конденсатор, Припой: Пайка меди

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationЧиллер
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
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-18
Model no.22
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
Диапазон присоединительных размеров Q1NPT3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q2NPT3/4"
Диапазон присоединительных размеров Q31/4" in
Диапазон присоединительных размеров Q41/2" in
Диапазон присоединительных размеров Q5Null
Диапазон присоединительных размеров Q6Null
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.]200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.]-196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.]320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.]-390 °F
Количество в упаковке1 шт
Количество пластин18
Макс. рабочее давление [psig]435 psi
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Материал пластиныAISI 316L
Название продуктаМикропластинчатый теплообменник
Обозначение типаC22-C
ОборудованиеNull
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
СертификацияCRNEACKRAIARoHSUAUL
Тип продуктаMPHE C22-C
Тип соединения H1Null
Тип соединения H2Null
Тип соединения H3Null
Тип соединения H4Null
Тип соединения H5Null
Тип соединения H6Null
Тип соединения Q1Соединение с наружной трубной резьбой NPT
Тип соединения Q2Соединение с наружной трубной резьбой NPT
Тип соединения Q3Штуцер под пайку
Тип соединения Q4Штуцер под пайку
Тип соединения Q5Null
Тип соединения Q6Null
ФункцияКонденсатор
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон пластиныM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.54 Килограмм
Вес нетто1.39 Килограмм
Volume5.245 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424258672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm